- Che cos’è un controllore virtuale? Cosa non è un controllore virtuale?
- In cosa si differenzia un controllore virtuale da una simulazione e da un PLC software?
- Quali sono, in linea di massima, le funzioni svolte da un controllore virtuale?
- Per chi è rilevante questo tema? Perché coinvolge sia l'automazione che l'IT?
Informazioni sui controllori virtuali
Questo breve webinar illustra i fondamenti dei controllori virtuali. Tratta l'approccio basato sui container (OCI), l'architettura IT e OT, nonché i tipici scenari di impiego. La spiegazione dei contenuti ha un taglio pratico.
Perché i controllori virtuali e perché proprio adesso?
L'automazione industriale si sta orientando sempre più verso soluzioni basate sul software. I sistemi sono sempre più interconnessi e l'Operational Technology (OT) e la Information Technology (IT) si stanno avvicinando sempre di più. I modelli classici di PLC spesso raggiungono i propri limiti in termini di scalabilità, possibilità di aggiornamento e integrazione nei moderni ambienti software.
Il controllore virtuale combina i requisiti di tempo reale della tecnologia di controllo tradizionale con i concetti IT della containerizzazione. Si tratta di un controllore basato su software che può funzionare indipendentemente dall'hardware.
Scoprilo nel webinar
- Che cos’è e cosa non è un controllore virtuale?
- Quali funzioni può svolgere un controllore virtuale come Virtual PLCnext Control?
- Quali opzioni hardware o di piattaforma sono realistiche (Edge, PC industriali, server)?
- Come si presenta un'architettura software IT/OT moderna dotata di container?
Informazioni sul webinar
- Formato: webinar on demand (è richiesta la registrazione gratuita)
- Durata: 15 minuti
- Lingua: inglese
- Livello: base (adatto ai principianti)
- Requisiti: è utile avere una conoscenza di base dell'automazione o del software/IT
Panoramica dei contenuti del webinar In questo webinar l'attenzione è focalizzata sui vantaggi concreti per la tua attività. Scopri quali aspetti dei controllori virtuali e delle moderne architetture OT/IT verranno trattati.
- Quali problemi tipici risolvono i controllori virtuali nei progetti, ad esempio in termini di flessibilità, scalabilità, manutenzione e integrazione hardware?
- In quali situazioni è particolarmente utile un controllore virtuale, ad esempio in presenza di strutture esistenti basate su PC industriali o server?
- Quando è preferibile optare per un PLC hardware classico?
- Cosa significa "controllore come software"? Perché la containerizzazione svolge un certo ruolo in tale contesto?
- In linea di principio, su quali piattaforme può funzionare (PC industriali, PC edge o server)? Cosa comporta per la tua pianificazione?
- Quali sono i primi passi da compiere se desideri valutarne l'integrazione nel tuo contesto?