ILC 330 ETH
-
Controllore
2737193
Inline Controller con interfaccia Ethernet per il collegamento ad altri controllori o sistemi e possibilità di programmazione a norma IEC 61131-3, completo di connettori e cartellini di siglatura.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Memoria dati ritentivi | 64 kByte (NVRAM) |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | tip. 750 kByte |
| Memoria dati | 1,5 MByte |
| Numero task di controllo | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Numero dati di processo | max. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita INTERBUS max.) | max. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Numero di utilizzatori supportati | max. 512 (in totale, di cui 254 utilizzatori bus remoto/segmenti bus) |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 62 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | 15 |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | no |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di diagnostica | DIAG+ a partire dalla versione 1.14 |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 6 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC ±5 % |
| Range tensione di alimentazione | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Ripple residuo | ± 5 % |
| Corrente assorbita tipica | 250 mA (a vuoto senza collegamento di utilizzatori bus locale, bus inattivo) |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Integrato (con batteria) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | 2 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentatore | 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | max. 5 A |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | 8 ingressi rapidi, ingresso interrupt |
| Numero ingressi | 12 |
| Collegamento | Ripartitore di potenziale Inline |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Bus locale INTERBUS (master) | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2 MBaud (commutabile) |
| Parametrizzazione/Programmazione/Diagnostica | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Numero di canali | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Numero di canali | 1 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 182 mm |
| Altezza | 140,5 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 25g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g, a norma IEC 60068-2-6 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2737193 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRAAAC |
| GTIN | 4046356042765 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 808.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 779.6 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
COM CAB MINI DIN - Cavo di collegamento 2400127
-
AX OPC SERVER - Software per driver e interfacce 2985945
-
PC WORX DEMO - Software di programmazione 2985725
-
PC WORX BASIC LIC - Software di programmazione 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software di programmazione 2985385
-
CF FLASH 2GB - Memoria 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria 2701189
-
IPASSIGN - Software 2701094
I vantaggi
Flash File-System
Server Web integrato per la visualizzazione con WebVisit
Server FTP
Master per bus di campo completo (8192 punti I/O)
Progettazione con PC Worx (IEC 61131-3)
Interfaccia Ethernet integrata
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen