Field Controller con interfaccia PCI
La variante base del nostro Field Controller, FC 200 PCI, appartiene alla classe 200 delle nostre soluzioni di controllo (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Esso amplia un PC standard per un sistema supplementare secondo IEC 61131-3 con memoria di parametrizzazione, su una RAM aggiuntiva per i dati rimanenti e ingressi ed uscite dirette.
Per il funzionamento privo d’interruzioni del sistema INTERBUS, esiste la possibilità di collegare un’alimentazione esterna da 5 V.
Per la configurazione e la programmazione universali, il Field Controller, mediante l’ambiente di programmazione PC WORX 3, è integrato nel concetto di controllo Phoenix Contact. Il potente Slot PLC può essere programmato in tutti e 3 i linguaggi IEC 61131-3.
In questo modo i Field Controller uniscono importanti caratteristiche quali: elaborazione in tempo reale, sicurezza e programmazione semplificata con la flessibilità e l'apertura del PC ed offrono, per le funzioni di controllo, una capacità di prestazione autarchica, indipendente dall’host in tempo reale.
Il sistema PC è quindi disponibile per la visualizzazione dei segnali e dei parametri di processo collegati tramite INTERBUS. Attraverso l’interfaccia OPC, è disponibile un accoppiamento standardizzato per i diversi pacchetti di visualizzazione.
FC 350 PCI ETH
-
Controllore
2730844
Field Controller con separazione di potenziale, incl. sistema operativo della quarta generazione per sistema runtime IEC 61131 per PC Worx, scheda d’interfaccia per PC in formato PCI
Download gratuito disponibile.
Downloads