RC-5AP2000/VPE 500 - Contatto a crimpare
1084933

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238333

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione