CK2,0-ED-1,0ST AU-L - Contatto a crimpare
1099993

Contatto a crimpare, serie: VARIOCON, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,35 mm2 ... 1 mm2, AWG 20...18 , materiale contatti: Cu, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili