EEM-EM375
-
Misuratore
2908581
N. ELDAS®:
981800038
N. ELDAS®:
981800038
Contatore di energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione del trasformatore di corrente 1 A/5 A in reti fino a 500 V, con uscita S0, interfaccia Ethernet, certificato secondo la direttiva MID
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (EN 50470-1) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Classe di precisione | Classe B (EN 50470-3) |
| Classe 1 (EN 62053-21) | |
| Resistenza alla tensione | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | Alimentazione dal circuito di misura |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Campo corrente d'ingresso | fino al rapporto dei trasformatori 10000 |
| Potenza assorbita | 3,5 VA (1 W) |
| Frequenza | 45 Hz ... 65 Hz |
| Corrente di avviamento Ist | 0,002 A |
| Corrente minima Imin | 0,01 A |
| Corrente limite Imax | 6 A |
| Corrente transitoria Itr | 0,05 A |
| Corrente di riferimento Iref | 1 A |
| Corrente nominale secondaria Isn | 1 A |
| 5 A | |
| Rapporto del trasformatore di corrente | 1 ... 10000 (max. 10000/1 o 50000/5) |
| Carico del trasformatore di corrente | 1,5 mΩ |
| Energia attiva (EN 50470-3) | Classe B |
| Energia attiva (IEC 62053-21) | Classe 1 |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Uscita S0 | |
| Descrizione dell'uscita | Passivo optoisolato |
| Max. tensione commutabile | 27 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | 27 mA |
| Tempo d'impulso | 50 ms ±2 ms |
| Pausa tra | 30 ms ±2 ms |
| LED a impulsi | 10000 imp/kWh |
| Costante del contatore | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Costante del contatore | 1000 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 1 ... 4) |
| 200 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 5 ... 24) | |
| 40 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 25 ... 124) | |
| 8 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 125 ... 624) | |
| 1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 625 ... 3124) | |
| 0,1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 3125 ... 10000) | |
| Collegamento per misurazione | |
| Denominazione | Collegamento per misurazione |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| flessibile | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| AWG | 16 ... 10 (rigido/flessibile) |
| Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
| altri collegamenti | |
| Denominazione | altri collegamenti |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (rigido/flessibile) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Comunicazione: | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus/TCP |
| HTTP | |
| NTP | |
| DHCP | |
| FTP | |
| Standard di comunicazione | IEEE 802.3 |
| Collegamento | RJ45 |
| Range velocità di trasmissione | 10 MBit/s ... 100 MBit/s |
| Larghezza | 72 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 67 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Lato anteriore) | IP51 (Lato anteriore) |
| Grado di protezione (Connessioni) | IP20 (Connessioni) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 80 % |
| Ambiente meccanico | M1 |
| Ambiente EMC | E2 |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| MID | |
| Siglatura | Conforme MID |
| Norme/disposizioni | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Codice articolo | 2908581 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMC11 |
| Codice prodotto | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338248 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 459.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 459.7 g |
| Numero tariffa doganale | 90303300 |
| Paese di origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 32.02 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen