EEM-DM357-70 - Misuratore
1219095

Contatore di energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 500 V/63 A, con uscita S0, con ingresso digitale, temperatura di esercizio fino a +70 °C e interfaccia RS-485, certificato secondo la direttiva MID

Dettagli prodotto