SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1 - Connettore per apparecchi posteriore
1403333

Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Femmina, diritto, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,26 m, 0,14 mm2, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili