LPC 16 HC/ 4-STL3-10,16 - Connettore per circuiti stampati
1716834

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors XL
Pittogramma sezione 16 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione Push-in con leva
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm2, colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 4, serie di prodotti: LPC 16 HC/..-STL, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 16 advanced, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
Le chiare posizioni della leva forniscono un feedback affidabile sul vano di serraggio aperto o chiuso
Protezione da contatto estesa a norma IEC/UL 61800-5-1
Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo