CAC-CDDC1016519/D - Connettori per circuiti stampati confezionati
1084530

Connettori per circuiti stampati confezionati / Cavo di collegamento con 2 connettori per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,1 ... 3,0 m), Testa 1: 8-poli , passo: 3,5 mm , Connessione a crimpare , Colore: nero, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 20, nero, Testa 2: 8-poli, passo: 3,5 mm , Connessione a crimpare , Colore: nero, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 18, nero, Filo singolo, PVC, AWG 20, nero

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Il sistema a innesto diretto SKEDD consente il posizionamento flessibile sul circuito stampato
Costi ridotti per i componenti e i processi: semplice inserimento manuale e collegamento antivibrazione
I contatti a doppia fila rendono possibile un'elevata densità di cablaggio con superficie compatta
Omologazione in conformità allo standard UL "Wiring Harness Traceability Program"