FR 1,27/ 20-FWL - Connettori femmina IDC
1378546

passo 1,27 mm
tipo di connessione Connessione a perforazione d'isolante
tipo di confezione Tray

Connettore femmina IDC, corrente nominale: 1,4 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 20, passo: 1,27 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Risparmio di tempo nel processo di sviluppo grazie a simulazioni personalizzate di integrità dei dati
Supporto Design-in durante lo sviluppo del dispositivo attraverso dati MCAD/ECAD e sample service gratuiti
Ordinabili preconfezionati: i connettori femmina IDC con cavo piatto rendono possibile l'impiego immediato nel dispositivo
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo

Domande frequenti


Devo assemblare io stesso il connettore IDC?

No, su richiesta possiamo occuparci del confezionamento del connettore femmina IDC al posto vostro. Utilizzate il nostro configuratore per personalizzare il vostro componente con cavi piatti a partire da sole 50 pezzi. È necessario specificare le car... Vedi di più

No, su richiesta possiamo occuparci del confezionamento del connettore femmina IDC al posto vostro. Utilizzate il nostro configuratore per personalizzare il vostro componente con cavi piatti a partire da sole 50 pezzi. È necessario specificare le caratteristiche del prodotto desiderato, ad es. il numero di poli e la lunghezza del cavo. Inoltre, è possibile dotare i connettori femmina IDC di un sistema antitrazione per aumentare la vita elettrica del connettore. Come campioni sono disponibili a magazzino articoli confezionati un cavo lungo 10 cm. Si trovano sotto la denominazione SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = numero di poli).

Vedi di meno

Quali caratteristiche si possono configurare nel configuratore per il confezionamento dei cavi?

Nel processo di configurazione, si definiscono le seguenti caratteristiche del prodotto:
1. Il numero di poli desiderato
2. La lunghezza del cavo desiderata
3. Il numero di connettori femmina IDC utilizzati
4. L'orientamento dei connettor... Vedi di più

Nel processo di configurazione, si definiscono le seguenti caratteristiche del prodotto:
1. Il numero di poli desiderato
2. La lunghezza del cavo desiderata
3. Il numero di connettori femmina IDC utilizzati
4. L'orientamento dei connettori femmina IDC sul cavo piatto
5. Il fissaggio di sistema antitrazione opzionale

Vedi di meno

Come posso ottenere campioni per i miei connettori femmina IDC personalizzati?

Come standard gli articoli sono disponibili in qualsiasi numero di poli con una lunghezza del cavo di 10 cm. Si trovano sotto la denominazione SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = numero di poli). I gruppi di cavi personalizzati possono essere ordin... Vedi di più

Come standard gli articoli sono disponibili in qualsiasi numero di poli con una lunghezza del cavo di 10 cm. Si trovano sotto la denominazione SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = numero di poli). I gruppi di cavi personalizzati possono essere ordinati anche tramite il configuratore online a partire da soli 50 pezzi. Saremo lieti di assistervi per qualsiasi altra domanda.

Vedi di meno

Quale cavo piatto viene utilizzato per il connettore femmina IDC?

Per garantire un collegamento affidabile tra il connettore femmina IDC e il cavo, il cavo a nastro piatto deve presentare determinate caratteristiche tecniche, come un passo di 0,635 mm. I dettagli necessari per il confezionamento autonomo con sistem... Vedi di più

Per garantire un collegamento affidabile tra il connettore femmina IDC e il cavo, il cavo a nastro piatto deve presentare determinate caratteristiche tecniche, come un passo di 0,635 mm. I dettagli necessari per il confezionamento autonomo con sistema antitrazione opzionale sono descritti nelle indicazioni per l'utente. Le indicazioni per l'utente sono disponibili nell'area download dell'articolo.
Il gruppo di cavi preassemblati è disponibile all'articolo configurabile 1498845 FR 1,27 CA.

Vedi di meno


Vedi le FAQ