ES-BPC-C 16-25 BK - Connettore
1106307

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm2, sezione del conduttore max.: 25 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 7,2 mm, diametro cavo max.: 10,7 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito
Protezione delle dita
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione