ST-8ES1N8A9K03S - Connettore per giunti
1618749

Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 9,2 mm, numero poli: 9, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori