SM-7EP1N8A9002 - Connettore per giunti
1607063

Connettore per giunti, diritto, corto, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, diametro cavi: 9 mm ... 12,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242234

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili