SM-5ES1N8A8S23X
   - 
  Connettore per cavi
    
      1242761
      
      
    
  
      Connettore per cavi, diritto, lungo, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 14 mm ... 20,5 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
        Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
        Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
        Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati