SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA
-
Connettore dati
1403580
Connettore dati, Ethernet/PROFINET, 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, Connessione a vite, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 5,5 mm ... 8,6 mm
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Tipo sensore | Ethernet/PROFINET |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | D |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | M16 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza | 62 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 5,5 mm ... 8,6 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 20 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Materiale impugnature | Acciaio inox 1.4404 |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale connessione a vite | Acciaio legato 1.4404 |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione di collegamento | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (senza capocorda) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (con capocorda) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (rigido) | |
| Sezione di connessione AWG | 24 ... 18 (senza capocorda) |
| 26 ... 20 (con capocorda) | |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 5 mm |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
| 0,2 Nm (Morsetti a vite) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Dado di trasmissione con custodia protettiva in caso di diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm) | |
| 1 Nm ... 1,4 Nm (Dado di pressione con custodia protettiva in caso di diametro esterno conduttore 8 mm ... 12 mm) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Maschio |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | D |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet/PROFINET |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1403580 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF2CBA |
| Codice prodotto | AF2CBA |
| GTIN | 4046356659512 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 56.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b00a5bc-da99-4951-99b5-ef5d343eb067 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen