SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA - Connettore
1411906

Connettore, 8-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 3 mm ... 5,5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati