SACC-FS-4SC M SCO - Connettore
1432619

Connettore, 4-poli, Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione a molla, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione a molla: collegamento sicuro anche in caso di urti e vibrazioni grazie alle elevate forze di contatto