RC-12S1N12M0EF
-
Connettore per giunti
1598878
M23, Connettore per giunti, serie: RC, Plastica diritta, rivestita, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta