RC-09P1N8A8049
-
Connettore per cavi
1595404
M23, Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm da ordinare separatamente |
| Corpo isolante | |
| Nota | Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm da ordinare separatamente |
| Codifica | N |
| Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di commutazione del contatto | Spina |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 9 |
| Senso di rotazione | standard |
| Piano d'inserimento | 8+1 |
| Numero Contatto (Gruppo di contatti 1) | 1 |
| Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1) | 2 mm |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 20 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Numero Contatto (Gruppo di contatti 2) | 8 |
| Diametro Contatto (Gruppo di contatti 2) | 1 mm |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 2) | 8 A |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| Custodia | |
| Nota | Inserti portacontatti da ordinare separatamente |
| Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
| Tipo di filettatura | M23 |
| Tipo | diritto |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale (Custodia) | Metallo |
| Grado di protezione (inserito) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Guarnizione | |
| Diametro esterno conduttore | 6,5 mm ... 7,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
| Codice articolo | 1595404 |
| Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
| Codice vendita | ABRAFA |
| Codice prodotto | ABRAFA |
| GTIN | 4046356206525 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 71.435 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 67.628 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ef53607-1363-4379-9970-cc23c62d01b9 |
Prodotti compatibili
-
-
RC-11P2000 - Contatto a crimpare 1596770
-
RC-12P2000 - Contatto a crimpare 1597862
-
RC-1KP2000 - Contatto a crimpare 1602996
-
RC-22P2000 - Contatto a crimpare 1603321
-
RC-22P2300 - Contatto a crimpare 1603324
-
RC-22P2400 - Contatto a crimpare 1603325
-
RC-21P2000 - Contatto a crimpare 1603310
-
RC-21P2300 - Contatto a crimpare 1603313
-
RC-21P2400 - Contatto a crimpare 1611637
-
RC-5SP2000 - Contatto a crimpare 1603529
-
RC-59P2000 - Contatto a crimpare 1603498
-
RC-5CP2000 - Contatto a crimpare 1603513
-
RC-5AP2000 - Contatto a crimpare 1603505
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen