Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)
20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)
48 V AC
74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento
1,5 kV
Categoria di sovratensione
III
Grado d'inquinamento
3
Custodia
Esecuzione
Custodie passaparete
Tipo di filettatura
M23
Tipo
diritto
Tipo di montaggio
Montaggio posteriore
Nota per il montaggio
Fissaggio centrale
Materiale (Custodia)
GD-Zn
Materiale (Superficie custodia)
Ni
Materiale (Parti tornite)
CuZn
Grado di protezione (inserito)
IP67
Guarnizione per apparecchiatura
O-ring assiale
Guarnizione
Diametro esterno conduttore
6,5 mm ... 7,5 mm
Codice articolo
1621209
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
ABRAFJ
Codice prodotto
ABRAFJ
GTIN
4046356896290
Peso per pezzo (confezione inclusa)
106.66 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
106.66 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131505
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%