M23-09P1N8A8002S - Connettore per cavi
1629171

M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 4 mm ... 8,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Sistema di bloccaggio rapido ONECLICK con posizione di chiusura visiva, tattile e acusticamente chiara
Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40