CA-12F2N8A8502S
-
Connettore per cavi
1619468
M23, Connettore per cavi, serie: CA, diritto, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 4 mm ... 6 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243586
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connettore per confezionamento flessibile in campo
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature