SACCBP-FSD-4P-M16/2,03-93E PP
-
Connettore per apparecchi posteriore
1230584
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-poli, Femmina, diritto, M12-Bloccaggio esterno Push-Pull, D-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2,03 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Dettagli prodotto
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore (M16 x 1,5) |
| Applicazione | Dati |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 4 |
| Codifica | D |
| Tipo di filettatura | M12 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A (Connettore maschio/femmina secondo IEC 61076-2-101, attenersi ai dati tecnici del cavo) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Collegamento del cavo |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Femmina |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Tipo di bloccaggio testa | Bloccaggio esterno Push-Pull |
| Codifica | D |
| Connessione 2 | |
| Struttura testa | estremità conduttore libera |
| Lunghezza cavo | 2,03 m |
| Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] | |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] |
| Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso |
| Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 51 mm |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| a norma UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-404 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Definizione norma | Connettori circolari M12 |
| Norme/disposizioni | in conformità a IEC 61076-2-010 |
| Nota | Push-Pull (Tipo 2) |
| Codice articolo | 1230584 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | ABQDCI |
| Codice prodotto | ABQDCI |
| GTIN | 4063151329198 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 109.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 109.3 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | abdde4b5-ec95-488b-aedd-ade6a53058e8 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen