SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,11PE PW - Connettore per apparecchi anteriore
1106332

Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 3-poli, Connettore, diritto, M12, S-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,11 m, 1,31 mm2, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili