SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/1,5 - Connettore per apparecchi posteriore
1163035

Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 4-poli, Connettore, diritto, M12, L-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1,5 m, 2,50 mm2, Filo in PEX, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238565

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19
Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale