SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH - Connettore per apparecchi posteriore
1426181

Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Connettore, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,8 m, 0,25 mm2, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili