SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,5PE - Connettore per apparecchi posteriore
1051344

Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 4-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, S-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 2,5 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19
Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale