RF-12S1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore
1607827

Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, schermato: sì, misura flangia: 28 mm x 28 mm, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connettore per confezionamento flessibile in campo
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature