RC-09S1N124100 - Connettore per apparecchi posteriore
1595844

M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, Guarnizione piatta, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili