FOC-V14-C1S-S/SJFP
-
Connettore SC-RJ
1407915
Connettore SC-RJ, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 2, 100 MBit/s, materiale: acciaio inossidabile, tipo di connessione: Push-Pull, uscita cavo: diritto
Dettagli prodotto
| Note generali | Questo prodotto soddisfa la direttiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 3.01, Order No: 2.252 |
| Tipo di prodotto | Connettore dati |
| Tipo | Versione 14 |
| Numero di poli | 2 |
| Piano d'inserimento | SCRJ |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Numero degli slot | 2 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Attenuazione | ≤ 1,5 dB (a norma ISO/IEC 24702) |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Collegamento | Push-Pull |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro boccola | 2,50 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale ferula | Lega di rame |
| Materiale custodia | acciaio inossidabile |
| Tipo di cavo | Fibra di plastica |
| Diametro esterno conduttore | 5,5 mm ... 10 mm |
| Conduttori singoli, diametro | 2,2 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Resistenza alla fiamma | sì |
| Cavo in fibra ottica | |
| Numero di fibre | 2 |
| Fibra | 980/1000 µm |
| Tipo di fibra | POF |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Attenuazione | ≤ 1,5 dB (a norma ISO/IEC 24702) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | 0 °C ... 50 °C |
| Resistenza all'olio | sì |
| Resistenza alla fiamma | sì |
| Resistenza all'olio | sì |
| Norme/disposizioni | IEC 61076 |
| Codice articolo | 1407915 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNOBA |
| Codice prodotto | ABNOBA |
| GTIN | 4046356782173 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 102.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85367000 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
| SCIP | b38d8ce7-46b9-46ba-8c06-828c1205a32f |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen