SACC-M12MST-4CON-PG 9-M - Connettore Power
1107340

Connettore Power, Potenza, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: T, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm, per corrente continua fino a 12 A / 63 V, Contatto 4 anticipato

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC
Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate