SAC-2P-M 8MS/ 1,0-PVC/C-1L-V - Connettore per valvole
1405004
Connettore per valvole
Dettagli prodotto
Tensione nominale UN
24 V AC
24 V DC
Codice articolo
1405004
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
AF1DNA
Codice prodotto
AF1DNA
GTIN
4046356733892
Peso per pezzo (confezione inclusa)
53 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
53 g
Paese di origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%