QPD CW4X2,5/1X9-14 GY - Connettori per cavi
1424035

Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, con un dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 14 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti