IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40029149Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
UL Listed
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |