QPD C 4PE1,5 1X5-10 BK - Connettori per cavi
1414739
N. ELDAS®: 157806115

Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, con un dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti