PRC 3-FC-FS6 12-16 HR
-
Connettore per giunti
1017634
Connettore per giunti, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Sbloccaggio con un utensile o a mano (vedere Accessori), materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, diametro cavo min.: 12 mm, diametro cavo max.: 16 mm, Variante per lo sbloccaggio a mano
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Variante per lo sbloccaggio a mano |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Famiglia di prodotti | PRC 35 |
| Tipo | Sbloccaggio con un utensile o a mano (vedere Accessori) |
| Numero di poli | 3 |
| Piano d'inserimento | 2+PE |
| Codifica | AD |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 690 V |
| Tensione nominale ATD | 690 V AC a norma IEC 61984 |
| 600 V AC secondo UL 2238 | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Corrente nominale | 35 A (con sezione del conduttore di 6 mm² a norma IEC 61984) |
| 32 A (con AWG 10, secondo UL 2237) |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 37,6 mm |
| Altezza | 37,6 mm |
| Lunghezza | 107,5 mm |
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Colore della custodia | nero |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I / CTI 600 |
| Materiale guarnizione | EPDM |
| Materiale custodia | PPE |
| Materiale guarnizione per cavi | EPDM |
| Materiale contatto | Cu |
| Materiale superficie contatti | argentato |
| Materiale inserto portacontatti | PPE |
| Materiale O-ring | EPDM |
| Materiale connessione a vite | PPE |
| Forza di estrazione | 150 N ±50 N |
| Diametro esterno conduttore | 12 mm ... 16 mm |
| Diametro esterno conduttore | 12 mm ... 16 mm |
| Conduttore singolo, sezione trasversale | 1,5 mm² 6 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 12 mm (Posa anticipata del conduttore PE 8 mm) |
| Assenza di alogeni | sì |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | 2000 |
| Forza di inserzione | 30 N ±10 N |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (connesso) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Grado di protezione | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| Categoria d'urto | IK08 (-25°C) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 85 °C |
| Codice articolo | 1017634 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABLCBA |
| Codice prodotto | ABLCBA |
| GTIN | 4055626500850 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 79 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
PRC FC RELEASE LATCH GY - Anello di siglatura colorato 1002292
-
PRC FC RELEASE LATCH GN - Anello di siglatura colorato 1002290
-
PRC FC RELEASE LATCH BU - Anello di siglatura colorato 1002293
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Cacciavite 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Pinza per viti 1212835
-
PRC 3-FC-MS6 8-21 - Connettore 1014498
I vantaggi
Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Adatti per l'impiego in ambienti con aria salmastra e con esposizione diretta ai raggi del sole
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen