SH-8EP008A9LB4SX
-
Connettore per giunti
1238433
M23, Connettore per giunti, serie: SH, diritto, lungo, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 9 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | senza elemento dati, contatti a crimpare, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, da ordinare separatamente |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Applicazione | Ibrido |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Corpo isolante | |
Nota | Istruzioni per l’ordine: senza elemento dati, contatti a crimpare, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, da ordinare separatamente |
Cicli di manovra | 100 |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Tipo di commutazione del contatto | Spina |
Applicazione | Ibrido |
Numero di poli | 9 |
Piano d'inserimento | 4+4+PE / 3+N+PE |
Numero Contatto (Contatti di potenza) | 5 |
Diametro Contatto (Contatti di potenza) | 2 mm |
Sezione fili min. Contatto (Contatti di potenza) | 0,25 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Contatti di potenza) | 4 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di potenza) | 30 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Contatti di potenza) | 630 V AC (Categoria di sovratensione III/3) |
850 V DC (Categoria di sovratensione II/3) | |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Numero Contatto (Contatti di segnale) | 4 |
Diametro Contatto (Contatti di segnale) | 1 mm |
Sezione fili min. Contatto (Contatti di segnale) | 0,06 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Contatti di segnale) | 1 mm² |
Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale) | 50 V AC/DC (Contatto 1 ... 4) |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Altezza d'installazione | 2000 m |
Custodia | |
Nota | In caso di utilizzo di tutte le sezioni trasversali dei cavetti, è necessario verificare la possibilità di confezionamento. |
Tipo di filettatura | M23 |
Tipo di bloccaggio | per bloccaggio standard e SPEEDCON |
Connessione a vite Pg | senza |
Materiale custodia | Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn) |
Materiale connessione a vite | CuZn |
Grado di protezione (inserito) | IP67 |
IP68 | |
Guarnizione | |
Diametro esterno conduttore | 7,5 mm ... 9 mm |
Materiale guarnizione | FKM |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 115 °C (vedere curva derating) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
Codice articolo | 1238433 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRCDG |
Codice prodotto | ABRCDG |
GTIN | 4063151385958 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 105.08 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 102.857 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SH-Z2302X - Cappuccio di protezione in metallo 1244540
-
KC-88014311/1,00 - Cavo ibrido 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Cavo ibrido 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Cavo ibrido 1622080
-
SH-Z2304 - Cappuccio di protezione 1622137
-
SF-Z0064 - Anello di siglatura colorato 1620585
-
SF-Z0065 - Anello di siglatura colorato 1620586
-
SF-Z0066 - Anello di siglatura colorato 1620587
-
ST-10KP0,06-1,00 - Contatto a crimpare 1243215
-
SH-20KP0,25-2,50 - Contatto a crimpare 1244464
-
SH-20KP1,50-4,00 - Contatto a crimpare 1244465
I vantaggi
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen