SF-7EP1N8A90A2S
-
Connettore per giunti
1617911
Connettore per giunti, diritto, corto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, diametro cavi: 9 mm ... 11 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm da ordinare separatamente |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Serie | SF |
| Applicazione | Potenza |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | 4+3+PE |
| Schermato | sì |
| Codifica | N |
| Tipo di filettatura | M23 |
| Materiale guarnizione | FPM |
| Materiale custodia | Metallo |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Contatti: Gruppo di contatti 1 | |
| Diametro contatto | 2 mm |
| Corrente nominale IN | 9 A |
| Tensione nominale UN | 630 V |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Contatti: Gruppo di contatti 2 | |
| Diametro contatto | 1 mm |
| Corrente nominale IN | 9 A |
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Tipo | diritto, corto |
| Diametro esterno conduttore | 9 mm ... 11 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Posizione elevata | 3000 m |
| Codice articolo | 1617911 |
| Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | ABRBFG |
| GTIN | 4046356582032 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 100 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 100 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SF-7PP2000 - Contatto a crimpare 1605634
-
SF-20KP004 - Contatto a crimpare 1607376
-
SF-7QP2000 - Contatto a crimpare 1605639
-
SF-7MP2000 - Contatto a crimpare 1605626
-
SF-6CP2000 - Contatto a crimpare 1605559
-
SF-10KP004 - Contatto a crimpare 1607355
-
SF-6AP2000 - Contatto a crimpare 1605554
-
SF-Z0019 - Cappuccio di protezione 1607449
-
RC-Z2469 - Cappuccio di protezione 1611797
-
SC-Z2319 - Cappuccio di protezione in metallo 1605456
-
SC-Z2320 - Cappuccio di protezione in metallo 1605457
-
SF-Z0064 - Anello di siglatura colorato 1620585
-
SF-Z0065 - Anello di siglatura colorato 1620586
-
SF-Z0066 - Anello di siglatura colorato 1620587
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen