ZEC 1,0/ 9-LPV-3,5 C1 - Connettore per c.s.
1915725

linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 1 mm2
tipo di montaggio Connessione diretta
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1 mm2, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: ZEC 1,0/..-LPV, passo: 3,5 mm, montaggio: Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: ZEC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Collegamento semplice dei componenti
Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico