UL Recognized
ID omologazione: E60425-20230810| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Solo conduttori flessibili | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Solo conduttori rigidi | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20230810| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Solo conduttori flessibili | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Solo conduttori rigidi | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| Solo conduttori flessibili | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Solo conduttori rigidi | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40057836| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
| Solo conduttori rigidi | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 | |