TFKC 2,5/ 6-STF-5,08 AU BD:1-6 - Connettore per circuiti stampati
1087442

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore TWIN per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 6, serie di prodotti: TFKC 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Connessione Push-in rapida senza utensili
Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Combinabile con la linea MSTB 2,5
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica