SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:1-2 - Connettore per circuiti stampati
1538909

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: verde, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: SPC 5/..-STCL, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 5, bloccaggio: Bloccaggio a clip, tipo di fissaggio: Cursore di arresto Click & Lock, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Il sistema di bloccaggio automatico "Click and Lock" protegge dalla separazione involontaria
Omologazione UL 600 V con dimensioni minime