SPC 4/10-STL5-6,35 - Connettore per circuiti stampati
1233115

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 4 mm2, colore: nero, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero poli: 10, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: SPC 4/..-STL, passo: 6,35 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 4, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Omologazione UL 600 V con dimensioni minime

Domande frequenti


Esistono anche connettori con bloccaggio/flangia?

Sì, il connettore è disponibile con Top-Lock e bloccaggio con flangia centrale.


Come si collega la lamella schermante al potenziale di terra?

La lamella schermante viene collegata al potenziale di terra tramite il connettore e l'elemento di base. Il contatto dell'elemento di base nella posizione della flangia centrale deve essere collegato al potenziale di terra. Non è necessario prendere ulteriori precauzioni.



Vedi le FAQ