Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SPC 4/10-ST-6,35 - Connettore per circuiti stampati
1233105

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 4 mm2, colore: nero, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 10, serie di prodotti: SPC 4/..-ST, passo: 6,35 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 4, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Omologazione UL 600 V con dimensioni minime

Domande frequenti


In quale colore sono disponibili gli articoli?

Il colore standard di questo articolo è il nero. È in preparazione la versione cromatica verde.


Posso sostituire il connettore senza flangia con un connettore con flangia?

Il connettore con Top-Lock può essere inserito nello stesso elemento di base del connettore senza flangia. Non è necessario alcuno spazio aggiuntivo sull'elemento di base.