Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - Connettore per circuiti stampati
1711488

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm2, colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: SPC 16/..-STF-SH, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 16, Caratteristiche elettriche: schermato, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Schermatura universale per il rispetto dei requisiti EMC e come fermacavo opzionale
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica