SMSTB 2,5/19-ST - Connettore per circuiti stampati
1768927

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
forma di attacco delle viti Fessura longitudinale
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 19, numero di file: 1, numero poli: 19, numero di connessioni: 19, serie di prodotti: SMSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: -45 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Il collegamento trasversale consente il comando e il collegamento da un solo lato
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto