QC 0,5/ 5-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati
1897571

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors S
Pittogramma sezione 0,5 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a perforazione d'isolante
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: QC 0,5/..-STF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole