PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH PA13 - Connettore per circuiti stampati
1150568

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-PI WH, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti