linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 1,5 mm2
tipo di connessione Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi
forma di attacco delle viti Philipps Recess con fessura longitudinale
tipo di confezione confezionato nel cartone
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PT 1,5/..-PVH, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PST 1,3, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone